Calcolatore
Specifiche
Informazioni
// Fuehrt noch zu falschem Redirect teilweise??
Deutsch
English
Italiano
Français
Calcolatore
Specifiche
Informazioni
Deutsch
English
Italiano
Français
Calcolatore dei parametri di taglio - Perforazione
3
Fresatura
3
Foratura
3
Filettatura
3
Alesatura
3
Inserti
Foratura
Filtra per categoria
*
Punte in metallo duro integrale
Punte per forature profonde
Punte HSS
Punte HSS per centratura
Svasatori HSS
Filtra per applicazione
*
< 1100 N/mm²
1200 N/mm²
1400 N/mm² (ca. 44 HRC)
54 HRC
63 HRC
Alluminio (3.3547/3.4365)
Rame
Acciaio al cromo (1.4301/1.4305/1.4571)
GG(G)
Leghe speciali
Passo 1: Selezionare l’utensile
-
WZB 10253 .... Punta in metallo duro integrale, 63 HRC
WZB 10525 .... Punta in metallo duro integrale senza refrigerante inte
WZB 10526 .... Punta in metallo duro integrale con refrigerante intern
WZB 10528 .... Punta in metallo duro integrale con refrigerante intern
WZB 12221 .... Punta in metallo duro integrale con refrigerante intern
WZB 12222 .... Punta in metallo duro integrale, 3xd
WZB 12223 .... Punta in metallo duro integrale, 5xd
WZB 12224 .... Punta in metallo duro integrale con refrigerante intern
WZB 12225 .... Punta in metallo duro integrale con refrigerante intern
WZB 10227 .... Punta in metallo duro integrale con refrigerante intern
WZB 10228 .... Punta in metallo duro integrale con refrigerante intern
WZB 10229 .... Punta in metallo duro integrale con refrigerante intern
WZB 10231 .... Punta in metallo duro integrale con refrigerante intern
WZB 10233 .... Punta in metallo duro integrale con refrigerante intern
WZB 10235 .... Punta in metallo duro integrale con refrigerante intern
WZB 50834 .... Punta a cannone ad un tagliente, 25xd
WZB 50836 .... Punta a cannone ad un tagliente, 50xd
WZB 50838 .... Punta a cannone ad un tagliente, 75xd
WZB 50823 .... Punta a cannone ad un tagliente, 20xd
WZB 50825 .... Punta a cannone ad un tagliente, 30xd
WZB 50827 .... Punta a cannone ad un tagliente, 40xd
WZB 119225 .. Punta a gradino in metallo duro integrale per E 2030
WZB 30213 .... Punta in HSS, DIN 338
WZB 30214 .... Punta in HSS, DIN 340
WZB 30215 .... Punta in HSS media
WZB 30217 .... Punta in HSS lunga
WZB 30218 .... Punta in HSS extra lunga
WZB 30228 .... Punta in HSS-E-PM extra lunga
WZB 30219 .... Punta in HSS XXL
WZB 35215 .... Punta in HSS media
WZB 11444 .... Punta per centri in metallo duro integrale a 90°
WZB 114446 .. Punta per centri in metallo duro integrale a 142°
WZB 31424 .... Punta per centri in HSS a 90°
WZB 314242 .. Punta per centri in HSS a 120°
WZB 31414 .... Punta per centri in HSS a 90°
WZB 31417 .... Punta per centri in HSS a 90°, extra lunga
WZB 31514 .... Punta in HSS per centratura
WZB 31732 .... Svasatore conico in HSS a 90°
WZB 31722 .... Svasatore conico in HSS a 90°
WZB 317226 .. Svasatore conico in HSS a 60°
WZB 318121 .. Fresa per lamatura a taglio frontale, DIN 373
WZB 318120 .. Fresa per lamatura a taglio frontale per E 2072
WZB 318122 .. Fresa 2° per lamatura a taglio frontale per E 1670
WZB 318128 ...Svasatore HSS per punzoni con testa a collo di trombone
WZB 12112 .... Fresa per O-ring in metallo duro integrale
WZB 32112 .... Fresa per O-ring
Passo 2: Selezionare il diametro dell’utensile
-
Video del prodotto
Informazioni sul prodotto
Informazioni sul prodotto
Scarica il pdf
Acquista lo stampo al sito meusburger.com
Passo 3: Inserire la tipologia di lavorazione
-
Opzioni mandrini consigliati
Passo 4: Inserire il tipo di materiale da lavorare
-
Angolo di attacco [°] Si prega di specificare l'angolo
Specifica lunghezza / diametro:
Diametro dell’utensile d [mm]
Effektiver Durchmesser d [mm]
Velocità di taglio Vc [m/min]
Avanzamento f [mm/U]
Avanzamento radiale ae [mm]
Avanzamento al dente corretto fz [mm/z]
Numero di denti z
Massimo numero di giri [U/min]
Parametri utensile
Numero di giri
In base al diametro effettivo
Contorno del mangime
Percorso del centro di alimentazione
Avanzamento
Inserite il vostro indirizzo e-mail:
Invia
Opzioni mandrini consigliati
Invia il risultato per e-mail
Tutte le dichiarazioni senza garanzia