Calculateur
Spécifications
Nouveautés
// Fuehrt noch zu falschem Redirect teilweise??
Deutsch
English
Italiano
Français
Calculateur
Spécifications
Nouveautés
Deutsch
English
Italiano
Français
Calculateur vitesses de coupe - Alésage
4
Fraisage
4
Perçage
4
Filetage
4
Alésoir
4
Plaquettes
Aléser
Filtrer par catégorie
*
Alésoirs HSS
Alésoirs en carbure monobloc
Filtrer par application
*
< 1100 N/mm²
1200 N/mm²
1400 N/mm² (ca. 44 HRC)
54 HRC
63 HRC
67 HRC
Aluminium (3.3547/3.4365)
Cuivre
Acier au chrome (1.4301/1.4305/1.4571)
GG(G)
Alliages spéciaux
Étape 1 : Veuillez choisir un outil
-
WZR 102520 .. Alésoir haute perf., carbure pour trou passant H7
WZR 102522 .. Alésoir haute perf., carbure monobloc, cote fixe
WZR 102440 .. Alésoir haute perf., carbure monobloc, cote fixe
WZR 102442 .. Alésoir machine en carbure monobloc cote fixe
WZR 102420 .. Alésoir machine en carbure pour trou passant H7
WZR 302120 .. Alésoir machine en acier HSS pour trou passant H7
WZR 302122 .. Alésoir machine en acier HSS cote fixe
WZR 302130 .. Alésoir machine en acier HSS pour trou passant H7
Étape 2 : Veuillez sélectionner le diamètre d’outil
-
Vidéo du produit
Informations produit
Informations produit
Télécharger le PDF
Acheter l’outil sur meusburger.com
Étape 3 : Veuillez sélectionner le type d'usinage
-
Détails du porte-outil
Étape 4 : Veuillez sélectionner la matière à usiner
-
Angle d'attaque [°] Veuillez préciser l'angle
Spécification longueur / diamètre:
Diamètre d’outil d [mm]
Effektiver Durchmesser d [mm]
Vitesse de coupe Vc [m/min]
Avance par tour f [mm/tr.]
Profondeur de passe radiale ae [mm]
Avance par dent corr. fz [mm/dent]
Nombre de dents z
Vitesse de rotation maximale [tr/min]
Valeur recommandée
Nombre de tours
Basé sur le diamètre effectif
Contour d'alimentation
Chemin du centre d'alimentation
Avance
Veuillez entrer votre adresse e-mail
Envoyer
Détails du porte-outil
Envoyer le résultat par e-mail
Toutes les déclarations sans garantie