Calculateur
Spécifications
Nouveautés
// Fuehrt noch zu falschem Redirect teilweise??
Deutsch
English
Italiano
Français
Calculateur
Spécifications
Nouveautés
Deutsch
English
Italiano
Français
Calculateur vitesses de coupe - Perçage
4
Fraisage
4
Perçage
4
Filetage
4
Alésoir
4
Plaquettes
Forage
Filtrer par catégorie
*
Foret pour perçage profond
Foret pour perçage profond
Forets HSS
Forets à pointer et de centrage HSS
Fraises à chanfreiner HSS
Filtrer par application
*
< 1100 N/mm²
1200 N/mm²
1400 N/mm² (ca. 44 HRC)
54 HRC
63 HRC
Aluminium (3.3547/3.4365)
Cuivre
Acier au chrome (1.4301/1.4305/1.4571)
GG(G)
Alliages spéciaux
Étape 1 : Veuillez choisir un outil
-
WZB 10253 .... Foret en carbure monobloc sans arrosage
WZB 10525 .... Foret en carbure monobloc sans arrosage, 7xd
WZB 10526 .... Foret en carbure monobloc avec arrosage, 8xd
WZB 10528 .... Foret en carbure monobloc avec arrosage, 15xd
WZB 12221 .... Foret en carbure monobloc avec arrosage, 3xd
WZB 12222 .... Foret en carbure monobloc sans arrosage, 3xd
WZB 12223 .... Foret en carbure monobloc sans arrosage, 5xd
WZB 12224 .... Foret en carbure monobloc avec arrosage, 5xd
WZB 12225 .... Foret en carbure monobloc avec arrosage, 8xd
WZB 10227 .... Foret en carbure monobloc avec arrosage, 12xd
WZB 10228 .... Foret en carbure monobloc avec arrosage, 15xd
WZB 10229 .... Foret en carbure monobloc avec arrosage, 20xd
WZB 10231 .... Foret en carbure monobloc avec arrosage, 25xd
WZB 10233 .... Foret en carbure monobloc avec arrosage, 30xd
WZB 10235 .... Foret en carbure monobloc avec arrosage, 40xd
WZB 50834 .... Foret pour perçage profond à 1 lèvre, 25xd
WZB 50836 .... Foret pour perçage profond à 1 lèvre, 50xd
WZB 50838 .... Foret pour perçage profond à 1 lèvre, 75xd
WZB 50823 .... Foret pour perçage profond à 1 lèvre, 20xd
WZB 50825 .... Foret pour perçage profond à 1 lèvre, 30xd
WZB 50827 .... Foret pour perçage profond à 1 lèvre, 40xd
WZB 119225 .. Forêt étagé carbure
WZB 30213 .... Foret HSS DIN 338
WZB 30214 .... Foret HSS, court
WZB 30215 .... Foret HSS, longueur moyenne
WZB 30217 .... Foret HSS, long
WZB 30218 .... Foret HSS, longueur X
WZB 30228 .... Foret HSS-E-PM, longueur X
WZB 30219 .... Foret HSS, longueur XX
WZB 35215 .... Foret HSS, longueur moyenne
WZB 11444 .... Foret à pointer en carbure momnoblock, 90°
WZB 114446 .. Foret à pointer en carbure momnoblock, 142°
WZB 31424 .... Foret à pointer HSS, 90°
WZB 314242 .. Foret à pointer HSS, 120°
WZB 31414 .... Foret à pointer HSS, 90°
WZB 31417 .... Foret à pointer HSS NC 90°, extra long
WZB 31514 .... Foret de centrage HSS
WZB 31732 .... Fraise a chanfreiner 90° en acier HSS
WZB 31722 .... Fraise a chanfreiner 90° en acier HSS
WZB 317226 .. Fraise à chanfreiner 60° en acier HSS
WZB 318121 .. Fraise a fond plat en HSS pour trou passant, moyen
WZB 318120 .. Fraise à lamer à fond plat
WZB 318122 .. Fraise à lamer 2°, à fond plat
WZB 318128 ...Fraise HSS pour lamage de tête évasée E5530
WZB 12112 .... Fraise en carbure monobloc pour logement de joint
WZB 32112 .... Fraise pour logement de joint
Étape 2 : Veuillez sélectionner le diamètre d’outil
-
Vidéo du produit
Informations produit
Informations produit
Télécharger le PDF
Acheter l’outil sur meusburger.com
Étape 3 : Veuillez sélectionner le type d'usinage
-
Détails du porte-outil
Étape 4 : Veuillez sélectionner la matière à usiner
-
Angle d'attaque [°] Veuillez préciser l'angle
Spécification longueur / diamètre:
Diamètre d’outil d [mm]
Effektiver Durchmesser d [mm]
Vitesse de coupe Vc [m/min]
Avance par tour f [mm/tr.]
Profondeur de passe radiale ae [mm]
Avance par dent corr. fz [mm/dent]
Nombre de dents z
Vitesse de rotation maximale [tr/min]
Valeur recommandée
Nombre de tours
Basé sur le diamètre effectif
Contour d'alimentation
Chemin du centre d'alimentation
Avance
Veuillez entrer votre adresse e-mail
Envoyer
Détails du porte-outil
Envoyer le résultat par e-mail
Toutes les déclarations sans garantie