Meusburger Fixation dóutils
Mandrin porte-fraises Weldon
Sélection 

  • HWZ 1101 / HWZ 2201 Mandrin porte-fraises Weldon 
  • HWZ 1102 / HWZ 2202 Mandrin porte-fraises Weldon avec arrosage 
Avantages 

  • Fonctionnement silencieux optimale grâce à des tiges tournés en dur 
  • HWZ 1102 Parfaitement adaptés à l’utilisation d’outils sans alimentation interne en réfrigérant ainsi qu'à l'usinage dans des endroits défavorables avec une mauvaise évacuation des copeaux 
  • HWZ 1102 / HWZ 2202 Canaux de refroidissement refermables

Mandrin à pinces ER
Sélection 

  • HWZ 1119 / HWZ 2219 Mandrin à pinces ER 
Avantages 

  • Fonctionnement silencieux optimale grâce à des tiges tournés en dur 
  • Avec taraudage de réglage de longueur (sans vis de réglage)

Mandrin porte-fraises
Sélection 

  • HWZ 1137 / HWZ 2237 Mandrin porte-fraises avec arrosage 
Avantages 

  • Fonctionnement silencieux optimale grâce à des tiges tournés en dur 
  • Avec quatre canaux de refroidissement

Mandrin pour fraises à queue filetée
Sélection 

  • HWZ 1149 / HWZ 2249 Mandrin pour fraises à queue filetée, cylindrique 
Avantages 

  • Fonctionnement silencieux optimale grâce à des tiges tournés en dur 
  • Construction cylindrique

Mandrin de serrage
Sélection

  • HWZ 1155 / HWZ 2255 Mandrin de serrage, UltraGrip 3.0
Avantages
  • Forces de serrage très élevées
  • Conception amortissant les vibrations
  • Idéal pour grandes profondeurs de coupe et avances
  • Technique sans maintenance
  • Fonctionnement silencieux optimale grâce à la concentricité optimisée
Conseils d'application
  • Optimal pour l'usinage lourd
  • L’utilisation en combinaison avec des manchons réducteurs HWZ 9060 ou HWZ 9062 permet une utilisation flexible

Mandrin HD court
Sélection 

  • HWZ 1161 / HWZ 2261 Mandrin HD court, étroit 
Avantages 

  • Avec vis de réglage de la longueur intégrée 
  • Forces de serrage élevées 
  • Des surfaces de pièces optimales et une durée de vie plus longue des outils grâce à de très bonnes propriétés d'amortissement 
  • Précision de concentricité élevée 
Conseils d'application 

  • L’utilisation en combinaison avec des manchons réducteurs permet un serrage flexible

Mandrin de frettage
Sélection

  • HWZ 1167 / HWZ 2267 Mandrin de frettage 4.5°
  • HWZ 1168 / HWZ 2268 Mandrin de frettage avec arrosage
  • HWZ 1169 / HWZ 2269 Mandrin de frettage 3°
Avantages
  • Avec vis de réglage de la longueur intégrée
  • Avec trous taraudés pour un équilibrage fin ultérieur
  • Fonctionnement silencieux optimale grâce à des tiges tournés en dur
  • HWZ 1168 / HWZ 2268 Canaux de refroidissement refermables
  • HWZ 1169 / HWZ 2269 Forme étroite

Mandrin court
Sélection 

  • HWZ 1173 / HWZ 2273 Mandrin court 
Avantages 

  • Compatible pour marche à droite et à gauche

Mandrin de taraudage à changement rapide
Sélection 

  • HWZ 1191 / HWZ 2291 Mandrin de taraudage à changement rapide 
Avantages 

  • Compensation élastique de la longueur en compression et en traction 
  • Compatible pour les filetages à droite et à gauche 
  • Force d’attaque réglable 
  • Compensation de longueur de fonctionnement facile et exempt de jeu grâce à une douille pour cage à billes 
Conseils d'application 

  • Pour le filetage ou le formage de filets à l'aide d'inserts à changement rapide (HWZ 9791) sur les machines à CN et les centres d'usinage

Mandrin de taraudage à changement rapide pour broches synchronisées
Sélection 

  • HWZ 1192 / HWZ 2292 Mandrin de taraudage à changement rapide pour broches synchronisées 
Avantages 

  • Compensation de longueur minimale en compression et en traction au moyen d'un élément d'amortissement 
  • Permet d'augmenter la durée de vie des tarauds jusqu'à 300 % 
Conseils d'application 

  • Compense la différence de pas entre le taraud et la broche synchronisée et la tolérance de pas des tarauds 
  • Pour un serrage sûr des outils à tarauder dans les inserts à changement rapide (HWZ 9792) pour les pinces ER pour le taraudage (HWZ 9090)