Informazioni
Clicca. Guarda. Impara.

Provate la nuova fresa per filettare WZG 171518 in offerta.

Quest’ultima consente la fresatura della filettatura senza la realizzazione del preforo, sino a 67 HRC.

Clicca. Guarda. Impara.
Nuova linea di frese per asportazione dedicate al temprato.
Clicca. Guarda. Impara.
Date uno sguardo qui per saperne di più sul nuovo alesatore ad alte prestazioni WZR 102520, per acciai

sino a 65 HRC.

Clicca. Guarda. Impara.
Le nuove frese ad alte prestazioni in HPC. Lavorazione sicura con efficienza massima.
Consigli tecnici – Calcolatore dei parametri di taglio

Con il  calcolatore della Meusburger è possibile ottenere i parametri di taglio desiderati in modo semplice e veloce. Sia che si tratti di fresatura, foratura, filettatura o alesatura, il calcolatore genera il risultato ottimale. Scoprite subito tutti i vantaggi del nostro calcolatore!

Consigli tecnici – Frese in HPC
Scoprite i vantaggi delle frese universali ad alte prestazioni: assenza di vibrazioni, qualità della finitura, elevati valori di velocità di taglio e di avanzamento, per una lunga durata.
Tabella riassuntiva e denominazioni degli inserti
Con la tabella riassuntiva della Meusburger, è possibile scegliere l’inserto appropriato, in base al tipo di lavorazione e al materiale da lavorare.